??
CAD model selection
K0338.11410
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0338 - Indexing plungers
Bill of material
K0338.11410
BESTKIPP
Order No.
K0338.11410
SS
Steel code
1.4305
MATERIAL
Main
stainless steel
OBFLGK
Surface finish body
not hardened
FARBE
Component
black grey RAL 7021
FORM
Form
A
AUSF
version
non-lockout type without locknut
POS
Position
D
diameter
10 mm
D1
thread
M 20 x 1,5
D2
diameter
33 mm
L
Length
74.0 mm
L1
Length
28 mm
L2
Length
12 mm
L3
Length
25 mm
H
height
10.0 mm
SW1
width across flats
22 mm
SW2
width across flats
0
F
chamfer 30°
2.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
34 N
GEW
Approx. weight
0.1151 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245010813
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions